Osmoz bloc filtre - à ressort - 230V
Osmoz accessoires - collerette - noire - carrée
Contrôle et signalisation Osmoz collerette de garde haute
Osmoz accessoires - plaque anti-rotation
Socle saillie 16A 4P+T 200/250V IP44
Socle saillie 63A 4P+T 230V IP67
Eclairage LED avec prise et détecteur de présence coffret Atlantic et Marina et armoires Altis larg 600mm mini
Eclairage LED avec interrupteur pour coffret Atlantic et Marina et armoires Altis largeur 400mm mini
Jeu de 2 pattes pour fixation de l'éclairage dans les coffrets Atlantic et Marina et dans les armoires Marina et Altis
Transformateur de sécurité primaire 230V à 400V et secondaire 24V~ à 48V~ - 450VA
Transformateur de sécurité primaire 230V à 400V et secondaire 24V~ à 48V~ - 630VA
Presse-étoupe plastique avec joint de surface étanche IP68 filetage ISO16 noir RAL9011
Presse-étoupe plastique avec joint de surface étanche IP68 filetage ISO20 noir RAL9011