Alimentation mâle pour canalisation électrique préfabriquée MR 160A - PBT IP55
ZUCCHINI
Alimentation mâle pour canalisation électrique préfabriquée MR 160A - PBT IP55
REF. ZU50401101
EAN.
8033777039098
MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant assigné CA 50 Hz | 160 A |
---|---|
Position d'alimentation | Extrémité |
Modèle | Unique |
Nombre de pôles | 3 |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-1000 V |
Couleur | Gris |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 550 mm |
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 240 mm |
Documentation
1 document
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION