Bloc d'alimentation fin de ligne mâle + embout pour canalisation LBplus data LBD254 , LBD 256 et LBD406
LBplus
ZUCCHINI
Bloc d'alimentation fin de ligne mâle + embout pour canalisation LBplus data LBD254 , LBD 256 et LBD406
REF. ZU75221002D
EAN.
8033777170418
LBplus data, la canalisation conçue pour la distribution et l'éclairage dans le secteur tertiaire, qui intègre un BUS pouvant être utilisé pour la gestion de l'éclairage
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant assigné CA 50 Hz | 40 A |
---|---|
Position d'alimentation | Extrémité |
Modèle | Unique |
Nombre de pôles | 3 |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Couleur | Gris |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 227 mm |
Largeur | 115 mm |
Hauteur | 85 mm |
Documentation
1 document
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION