Aller au contenu principal
Logo print

Bloc différentiel DX³ 2P 125A AC 30 mA

Legrand

Bloc différentiel DX³ 2P 125A AC 30 mA

REF. 410568 EAN. 3245064105682

DX³, bloc différentiel adaptable pour disjoncteur modulaire assurant la protection des personnes contre les contacts direct et indirect et la protection des installations contre les défauts d’isolement

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Tension nominale (Un) 170-253 V
Courant nominal 125 A
Courant de défaut nominal ajustable Non
Courant de défaut nominal 0.03-0.03 A
Temps de retard max. 0 ms
Temps de retard ajustable Non
Nombre de pôles 2
Type de courant différentiel AC
Fréquence 50 Hz
Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 6 kV
Section de raccordement cable rigide 1.5-70 mm²
Section de raccordement cable souple 1.5-50 mm²
Immunisé contre déclenchements intempestifs Non
Avec dispositif de verrouillage Oui
Classe de protection (IP) IP20
Degré de pollution 2
Température ambiante en fonctionnement -25-70 °C
Largeur 71.2 mm
Hauteur 96 mm
Profondeur 78 mm
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature de stockage -40-70 °C
Type de tension AC
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Couleur Vert/jaune
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis , Cable
Mode de pose Rail DIN
Objet connecté Non
Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable

Documentation

1 document
Notice
N0122A.pdf pdf (1.12 Mo)
1 document
Fichier autocad
410577.dwg dwg (0.25 Mo)