Bobine de rechange pour contacteurs CTX³150 - 100V~ à 240V~ et 100V= à 220V=
CTX³
Legrand
Bobine de rechange pour contacteurs CTX³150 - 100V~ à 240V~ et 100V= à 220V=
REF. 416956
EAN.
3414970409447
CTX³, accessoire de rechange pour contacteur de puissance
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 85-264 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 85-264 V |
Tension d'alimentation de courant nominal CC | 85-242 V |
---|---|
Type de tension d'actionnement | AC/DC |
Documentation
1 document
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION