Bobine de rechange pour contacteurs CTX³400 - 380V~ à 450V~
CTX³
Legrand
Bobine de rechange pour contacteurs CTX³400 - 380V~ à 450V~
REF. 416979
EAN.
3414970409539
CTX³, accessoire de rechange pour contacteur de puissance
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 323-418 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 323-418 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
---|
Documentation
1 document
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION