Bornier sur support 33x16+2x25mm2
Legrand
Bornier sur support 33x16+2x25mm2
REF. 004828
EAN.
3245060048280
Borniers de distribution livré prêt à l'emploi (vis non serrées)
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles | 34 |
---|---|
Courant nominal | 76 A |
Type de connexion | Visser |
Mode de pose | Rail DIN |
Nombre d'entrées | 1 |
Nombre de sorties | 32 |
Adapté à un conducteur massif | Oui |
Adapté à un conducteur multifilaire | Oui |
Adapté à un conducteur à fil fin | Oui |
Adapté pour câbles à brins fins sans embout | Non |
Adapté pour câbles à brins extra fins | Non |
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout | Non |
Section de conducteur, entrée | 1.5-16 mm² |
---|---|
Section de conducteur, sortie | 1.5-16 mm² |
Protégé contre les contacts | Non |
Hauteur | 30 mm |
Largeur | 276 mm |
Profondeur | 16 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de borniers | Multifonctions |
Capacité des bornes | 1.5-16 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-FR_633370/M3
(0.93 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION