Buzzer industriel 75dB IP30 avec alimentation 230V~
Legrand
Buzzer industriel 75dB IP30 avec alimentation 230V~
REF. 041526
EAN.
3245060415266
Buzzer diffusant un son intermittent
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
---|---|
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Volume | 75 dB |
Fréquence du signal sonore | 3600-3600 Hz |
Tension nominale (Un) | 207-253 V |
---|---|
Type de courant | AC |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Radioguidé | Non |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION