Cloisonnement face avant DMX³ pour formes XL³ - largeur 36 modules
XL³
Legrand
Cloisonnement face avant DMX³ pour formes XL³ - largeur 36 modules
REF. 020809
EAN.
3245060208097
XL³, équipement pour la réalisation de formes 2a à 4b pour armoires XL³6300 et XL³4000 avec un raccordement prises arrière ou prises avant
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Adapté à la largeur de boîtier | 975 mm |
---|---|
Largeur | 850 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Autre |
Avec entrée de câble | Oui |
Avec serrure | Non |
Type de construction | Pièce individuelle |
Pour subdivision intérieure forme 2a | Oui |
---|---|
Pour subdivision intérieure forme 2b | Non |
Pour subdivision intérieure forme 3a | Oui |
Pour subdivision intérieure forme 3b | Non |
Pour subdivision intérieure forme 4a | Non |
Pour subdivision intérieure forme 4b | Non |
Documentation
1 document
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION