Coffret Atlantic 1000X800X250 métal avec plaque pleine
Atlantic
Legrand
Coffret Atlantic 1000X800X250 métal avec plaque pleine
REF. 036933
EAN.
3414970751416
Coffret métal Atlantic IP66 IK10 avec plaque pleine version verticale 1000x800x250mm 1 porte. RAL 7035
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Fermé |
Type de porte | Unique |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Avec serrure | Oui |
Hauteur | 1000 mm |
Largeur | 800 mm |
Profondeur | 250 mm |
Profondeur d'encastrement | 255 mm |
Profondeur intérieure | 230 mm |
Epaisseur de matériau du boîtier | 1 mm |
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle | 1.8 mm |
Couleur | Gris |
---|---|
Numéro RAL | 7035 |
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 1 |
Possibilité de montage en saillie | Non |
Matériau du boîtier/corps | Acier |
Type de traitement de la surface | Revêtement par poudre |
Avec cadre/support de montage | Oui |
Convient pour utilisation à l’extérieur | Oui |
Adapté à un parafoudre | Non |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Classe de protection | I |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Maintien de fonction | Autre |
Documentation
4 documents
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
4 documents
Agrément
OC / CB-FR703246
(0.59 Mo)
Agrément
TUV GS-R 60175536
(1.67 Mo)
Agrément
UL listed cULus-E164087-19951122
(0.84 Mo)
Agrément
VERITAS (BV)-03212/J0 BV
(0.59 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION