Coffret Atlantic 300X400X200 métal avec plaque pleine
Atlantic
Legrand
Coffret Atlantic 300X400X200 métal avec plaque pleine
REF. 036975
EAN.
3414970751430
Coffret métal Atlantic IP66 IK10 avec plaque pleine version horizontale 300X400X200 1 porte. RAL 7035
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Fermé |
Type de porte | Unique |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Avec serrure | Oui |
Hauteur | 300 mm |
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 200 mm |
Profondeur d'encastrement | 205 mm |
Profondeur intérieure | 180 mm |
Epaisseur de matériau du boîtier | 1 mm |
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle | 1.25 mm |
Couleur | Gris |
---|---|
Numéro RAL | 7035 |
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 1 |
Possibilité de montage en saillie | Non |
Matériau du boîtier/corps | Acier |
Type de traitement de la surface | Revêtement par poudre |
Avec cadre/support de montage | Oui |
Convient pour utilisation à l’extérieur | Oui |
Adapté à un parafoudre | Non |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Classe de protection | I |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Maintien de fonction | Autre |
Documentation
4 documents
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
1 document
Fichier autocad
4 documents
Agrément
OC / CB-FR703246
(0.59 Mo)
Agrément
TUV GS-R 60175536
(1.67 Mo)
Agrément
UL listed cULus-E164087-19951122
(0.84 Mo)
Agrément
VERITAS (BV)-03212/J0 BV
(0.59 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION