Coffret encastré Nedbox 4X12 modules porte métal pleine
Nedbox
Legrand
Coffret encastré Nedbox 4X12 modules porte métal pleine
REF. 001444
EAN.
3245060014445
Coffret de distribution encastré Blanc RAL 9010, livré avec une porte, espacement entre les rails 125 mm
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Nombres de rangées | 4 |
Largeur en nombre de modules | 12 |
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Fermé |
Type de porte | Simple |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Porte pour transmission du signal | Oui |
Avec serrure | Non |
Type de fermeture | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Acier |
Profondeur d'encastrement | 87 mm |
Hauteur d'encastrement | 676 mm |
Largeur d'encastrement | 326 mm |
Profondeur intérieure | 47.5 mm |
Borne de mise à la terre | Oui |
Borne à conducteur neutre | Oui |
---|---|
Rail DIN | Oui |
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Non |
Finition CEM | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Hauteur | 680 mm |
Largeur | 330 mm |
Profondeur | 90 mm |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 48 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION