Conduit flexible rta polyamide LGP TR annelé tressé Ø intérieur 17mm
Legrand
Conduit flexible rta polyamide LGP TR annelé tressé Ø intérieur 17mm
REF. 666443
EAN.
8009561591974
Conduit pour système de conduits flexibles RTA polyamide : assure la protection des fils et des câbles dans les environnements nécessitant de la flexibilité
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Profondeur | 50 m |
---|---|
Diamètre nominal | 17 mm |
Diamètre externe | 21 mm |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Matériau | Autre |
Qualité du matériau | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-105 °C |
Classe de protection (IP) | IP68 |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | V2 |
Résistant aux UV | Non |
Résistant à l’huile | Oui |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau d’enrobage | Tresse en acier inoxydable |
Tenue à la flexion | Souple |
A fente longitudinale | Non |
Fermant à clé (en deux parties) | Non |
Sans halogène | Oui |
Homologation selon DIN EN 61386-23 | Non |
Homologation selon UR | Non |
Homologation selon NF F 16-101 | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION