Contrôleur permanent d'isolement pour circuit IT médical 24V~ de 5kohms à 50kohms
Legrand
Contrôleur permanent d'isolement pour circuit IT médical 24V~ de 5kohms à 50kohms
REF. 043502
EAN.
3414970972095
Contrôleur permanent d’isolement (CPI), pour circuit monophasé, spécifique IT médical
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
---|---|
Avec pinces amovibles | Non |
Fonction | Pour réseaux à tension alternative |
Tension d'alimentation CA 50 Hz | 197-253 V |
Tension d'alimentation CA 60 Hz | 197-253 V |
Fréquence de fonctionnement nominale | 47-63 Hz |
Capacité de lignes | 0.5 µF |
Valeur de fonctionnement impédance 1 | 5-60 kOhm |
Affichage de la valeur d'isolation | Oui |
---|---|
Mémorisation possible des défaillances | Non |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 2 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 2 |
Type de tension de fonctionnement | AC |
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 89.5 mm |
Profondeur | 65.6 mm |
Documentation
4 documents
Guide technique
Notice
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION