![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-051817-WEB-R.jpg)
Cordon de brassage Cat 5e RJ45 U/UTP longueur 0.5 m gris
LCS³
Legrand
Cordon de brassage Cat 5e RJ45 U/UTP longueur 0.5 m gris
REF. 051817
EAN.
3414970680723
Cordon de brassage RJ45 permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure des cablâges VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de câble | U/UTP |
---|---|
Catégorie | 5E |
Longueur | 0.5 m |
Type de connecteur raccordement 1 | RJ45 8(8) |
Type de connecteur raccordement 2 | RJ45 8(8) |
Couleur de gaine | Gris |
Douille de protection contre le ployage | Injecté |
Protection du levier d'arrêt | Oui |
Couleur de la douille de protection contre le ployage | Gris |
Finition ignifugée | Non |
---|---|
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
Construction de câbles | 1x4 |
Dimension AWG | 24 |
Brochage | 1:1 |
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Non |
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Non |
Numéro RAL | 7035 |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION