Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit est obsolète

DCX-M inver. source 125A 3P+N taille 2 - I-O-II

DCX Legrand

DCX-M inver. source 125A 3P+N taille 2 - I-O-II

REF. 431123 EAN. 3245064311236

Inverseur de source DCX-M. Coffrets moulés avec parties du châssis en polyester renforcé de fibre de verre, ininflammables, à haute résistance mécanique et électrique et à faible absorption d'eau.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Non
Finition de l'inverseur Oui
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 1000 V
Tension de fonctionnement normale 400-1000 V
Courant permanent nominal (Iu) 125 A
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V 125 A
Courant nominal de courte durée admissible Icw 7 kA
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V 69.2 kW
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 13 kA
Nombre de pôles 4
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 2
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 2
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 0
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Non
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Convient pour montage au sol Non
Adapté à un montage en distributeur Oui
Adapté à un montage intermédiaire Non
Couleur de l'élément d'actionnement Noir
Finition de l'élément d'actionnement Poignée tournante courte
Verrouillable Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement par boulon
Indice de protection (IP), face avant IP2X

Documentation

1 document
Notice
4197Z007-Y4512A.pdf pdf (0.21 Mo)
1 document
Fichier autocad
431124.dwg dwg (0.1 Mo)