Déclancheur de courant 110V~/= pour DPX³630 et DPX³1600
DPX³
Legrand
Déclancheur de courant 110V~/= pour DPX³630 et DPX³1600
REF. 422241
EAN.
3414970335661
Déclencheur à émission de courant avec bobine 110V~ à 125V~ pour disjoncteur de puissance boîtier moulé DPX³1600, DPX³630 ou interrupteur à declenchement libre DPX³-I630, DPX³-I1600
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 100-130 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 100-130 V |
Tension d'alimentation de courant nominal CC | 100-130 V |
Type de tension d'actionnement | AC/DC |
---|---|
Construite comme une bobine de commutation | Non |
Construite comme une bobine d'ouverture | Oui |
Documentation
4 documents
Notice
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION