Déclenchement par émission de courant pour DMX³ 2500 et 4000 - 415 V~
DMX³
Legrand
Déclenchement par émission de courant pour DMX³ 2500 et 4000 - 415 V~
REF. 028852
EAN.
3245060288525
DMX³, auxiliaire de contrôle et de signalisation pour les disjoncteurs ouverts
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 415-480 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 415-480 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
Finition du raccordement électrique | Autre |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
---|---|
Adapté à un disjoncteur | Oui |
Adapté à un commutateur | Oui |
Adapté à un commutateur de protection de moteur | Oui |
Adapté à un relais de surcharge | Oui |
Documentation
3 documents
Notice
Cahier d'atelier
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION