Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent connecté Netatmo sans fils pour mesure du monoxyde de carbone et alarme
Netatmo
NETATMO
Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent connecté Netatmo sans fils pour mesure du monoxyde de carbone et alarme
REF. NCO-PRO
EAN.
3700730504614
Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent surveille les appareils à combustion (chaudière, cheminée, poêle, gazinière…) en mesurant en temps réel le taux de monoxyde de carbone, un gaz invisible, inodore et potentiellement mortel
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Autonome | Oui |
---|---|
Connexion par câble | Non |
Connexion par radio (en standard) | Oui |
Interconnectable par radio (en option) | Non |
Nombre max. interconnectable | 1 |
Alimentation électrique principale | Pile/batterie |
Tension d’alimentation | 3-3 V |
Type de tension d’alimentation | DC |
Avec affichage de la tension | Oui |
Avec batterie de secours | Non |
Batterie fournie | Sans |
Batterie de secours rechargeable fournie | Non |
Volume | 85 dB(A) |
Mode de pose | Autre |
Avec socle | Non |
Déplaçable | Oui |
Longueur | 100 mm |
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 23 mm |
Couleur | Blanc |
Type de bouton de test/pause | Combinaison |
Entrée de câble | Autre |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Avec fonction mémoire | Oui |
Avec écran digital | Non |
Capteur interchangeable | Non |
Compatible avec Apple HomeKit | Oui |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
---|---|
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | CR17450 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Lithium (pile ou accus) |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 28 |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Code CEI (Pack2) | CR17345 |
Pile ou Accumulateur (Pack2) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack2) | Lithium (pile ou accus) |
Nombre de Pack 2 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack2) | 16 |
Localisation Pack2 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack2) | I : Industriel (Pas Portable) |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau Wifi , Bluetooth |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Non |
Nom de l'application | Home + Security |
Fonction d'usage du produit | Système d'alarme |
Connectable par box Internet | Oui |
Durée des mises à jour logicielles (années) | 3 |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION