Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³63H - réglage thermique 14A à 22A - pouvoir de coupure 50kA en 415V
MPX³
Legrand
Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³63H - réglage thermique 14A à 22A - pouvoir de coupure 50kA en 415V
REF. 417363
EAN.
3414970396051
MPX³, disjoncteur moteur à encombrement réduit, pour la protection, la commande et l’isolation des moteurs électriques (chauffage, ventilation, air conditionné, pompes, compresseurs, convoyeurs, etc.)
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 14-22 A |
---|---|
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 286-286 A |
Avec protection thermique contre la surcharge | Oui |
Sensible à une défaillance de phase | Non |
Technique de déclenchement | Thermomagnétique |
Tension de fonctionnement normale | 220-690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 22 A |
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V | 4 kW |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V | 7.5 kW |
Type de raccordement du circuit principal | Borne en cadre |
Finition de l'élément d'actionnement | Bouton rotatif |
---|---|
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Avec commutateur auxiliaire intégré | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Oui |
Nombre de pôles | 3 |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA | 50 kA |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Hauteur | 140 mm |
Largeur | 55 mm |
Profondeur | 144.6 mm |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
Notice
1 document
Fichier autocad
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION