Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³63H - réglage thermique 6A à 10A - pouvoir de coupure 100kA en 415V

MPX³ Legrand

Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³63H - réglage thermique 6A à 10A - pouvoir de coupure 100kA en 415V

REF. 417360 EAN. 3414970395993

MPX³, disjoncteur moteur à encombrement réduit, pour la protection, la commande et l’isolation des moteurs électriques (chauffage, ventilation, air conditionné, pompes, compresseurs, convoyeurs, etc.)

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Réglage de courant du déclencheur de surcharge 6-10 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 130-130 A
Avec protection thermique contre la surcharge Oui
Sensible à une défaillance de phase Non
Technique de déclenchement Thermomagnétique
Tension de fonctionnement normale 220-690 V
Courant permanent nominal (Iu) 10 A
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V 2.2 kW
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 3.7 kW
Type de raccordement du circuit principal Borne en cadre
Finition de l'élément d'actionnement Bouton rotatif
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Avec commutateur auxiliaire intégré Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 3
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA 100 kA
Classe de protection (IP) IP20
Hauteur 140 mm
Largeur 55 mm
Profondeur 144.6 mm

Documentation

4 documents
Fiche technique
F01988EN-05.pdf pdf (2.86 Mo)
Guide technique
Fiche technique
F01988FR-05.pdf pdf (2.88 Mo)
Notice
LE07207AB.pdf pdf (4.25 Mo)
1 document
Fichier autocad
417360.dwg dwg (0.17 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00211-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)