Disjoncteur ouvert DMX³4000 pour application photovoltaïque jusqu'à 1000V~ version fixe 3P 2500A pouvoir de coupure 50kA
DMX³
Legrand
Disjoncteur ouvert DMX³4000 pour application photovoltaïque jusqu'à 1000V~ version fixe 3P 2500A pouvoir de coupure 50kA
REF. 028506
EAN.
3414972092890
DMX³, disjoncteur ouvert pour la protection et le contrôle en tête des installations dans les domaines spécifiques photovoltaïque, éolien,ferroviaire...
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant permanent nominal (Iu) | 2500 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 800-1000 V |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 1000-2500 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | 1500-25000 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 5000-65000 A |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par boulon |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 4 |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Non |
Nombre de pôles | 3 |
Position du raccordement de circuit principal | Arrière |
Finition de l'élément d'actionnement | Bouton-poussoir |
Appareil complet avec unité de protection | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP30 |
---|---|
Largeur | 408 mm |
Hauteur | 419 mm |
Profondeur | 354 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-85 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut ou le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 600-2000 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
7 documents
Cahier d'atelier
Notice
Guide technique
Cahier d'atelier
Fiche technique
Notice
Guide technique
2 documents
Software
Software
SÉLECTIONNER UNE ACTION