Aller au contenu principal
Logo print

DPX³1600 disjoncteur de puissance avec délencheur électronique S10 pouvoir de coupure 36kA 400V~ - 4P - 1000A

DPX³ Legrand

DPX³1600 disjoncteur de puissance avec délencheur électronique S10 pouvoir de coupure 36kA 400V~ - 4P - 1000A

REF. 422927 EAN. 3414972259835

DPX³, disjoncteur de puissance "boîtier moulé", une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 1000 A
Tension assignée (Ue) 220-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 36 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 200-1000 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 1500-10000 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 15.000-15.000 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 3
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
Largeur 280 mm
Hauteur 320 mm
Profondeur 215 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-70 °C
Temperature de stockage -40-85 °C
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
Capacité des bornes 95-600 mm²
Nature du cable pour connexion Rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui

Documentation

8 documents
Notice
LE07037AB.pdf pdf (0.94 Mo)
Guide technique
Notice
LE12994AA.pdf pdf (1.64 Mo)
Cahier d'atelier
Notice
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Fiche technique
Guide technique
Cahier d'atelier
1 document
PEP
1 document
Software