DPX³1600 disjoncteur de puissance avec délencheur électronique S10 pouvoir de coupure 36kA 400V~ - 4P - 630A
DPX³
Legrand
DPX³1600 disjoncteur de puissance avec délencheur électronique S10 pouvoir de coupure 36kA 400V~ - 4P - 630A
REF. 422925
EAN.
3414972259859
DPX³, disjoncteur de puissance "boîtier moulé", une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant permanent nominal (Iu) | 630 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 220-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 36 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 126-630 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | 945-6300 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 15.000-15.000 A |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 3 |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Oui |
Nombre de pôles | 4 |
Position du raccordement de circuit principal | Frontal |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Oui |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP30 |
Largeur | 280 mm |
Hauteur | 320 mm |
Profondeur | 215 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
Temperature de stockage | -40-85 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut ou le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 50-370 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
8 documents
Notice
Guide technique
Notice
Cahier d'atelier
Notice
Fiche technique
Guide technique
Cahier d'atelier
1 document
PEP
1 document
Software
SÉLECTIONNER UNE ACTION