Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit est obsolète

Ecrou hexagonal - gris - PG 7

Legrand

Ecrou hexagonal - gris - PG 7

REF. 096830 EAN. 3245060968304

Ecrou plastique. Pour presse-étoupe plastique hexagonaux à embase permettant de protéger la surface de l'enveloppe lors du serrage

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de filetage PG
Taille de filetages métrique/PG 7
Matériau Plastique
Qualité du matériau Polyamide
Type de traitement de la surface Non traité
Sans halogène Oui
Renforcé en fibre de verre Oui
Résistant aux chocs Oui
Couleur Gris