Ecrou hexagonal - ISO 63
Legrand
Ecrou hexagonal - ISO 63
REF. 097949
EAN.
3245060979492
Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP 68 Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de filetage | Métrique |
---|---|
Taille de filetages métrique/PG | 63 |
Inclinaison du filetage | 1.5 mm |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Renforcé en fibre de verre | Non |
Résistant aux chocs | Non |
Couleur | Noir |