Embase pour conduit flexible RTA polyamide Ø intérieur 33mm
Legrand
Embase pour conduit flexible RTA polyamide Ø intérieur 33mm
REF. 666991
EAN.
8009561589773
Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Adapté au diamètre du tube | 33-33 mm |
---|---|
Fermé | Non |
Convient pour des gaines de protection | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide |
Type de traitement de la surface | Autre |
Connectable | Non |
Nombre max. de tubes | 1 |
Type de fixation | Trou de vis |
---|---|
Couleur | Noir |
Temperature d'utilisation /d'installation | -45-105 °C |
Sans halogène | Oui |
Largeur | 53.5 mm |
Hauteur | 53.5 mm |
Profondeur | 18 mm |
Temperature de stockage | -45-105 °C |
Documentation
1 document
Fiche technique
4 documents
Agrément
OC / CB-IT-24387
(0.65 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.06699
(0.6 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-24385
(0.68 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.06616
(0.64 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION