Interface de communication système EMS CX³ et disjoncteur de puissance DPX³ électroniques S10
DPX³
Legrand
Interface de communication système EMS CX³ et disjoncteur de puissance DPX³ électroniques S10
REF. 423890
EAN.
3414972088503
Interface de communication modulaire permettant de connectre les disjoncteurs boitiers moulés DPX³ électroniques S10 sur un réseau de communication EMS CX³, 1 module
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Autre |
---|---|
Système de bus KNX | Non |
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Radio bidirectionnelle | Non |
Modèle | Autre |
Largeur en nombre de modules | 1 |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
---|---|
Type de traitement de la surface | Autre |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7035 |
Transparent | Non |
Taux de transmission max. | 38400 Bd |
Couplage au bus inclus | Oui |
Avec champ d'inscription | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |