Interrupteur hoaire à cadran jour - 230V 50 Hz
Legrand
Interrupteur hoaire à cadran jour - 230V 50 Hz
REF. 049750
EAN.
4010957497507
Horloge analogique à minuterie journalière avec moteur synchrone MicroRex T (précision de vitesse synchrone) pour montage sur panneau avant et montage mural, 1 canal, tension de fonctionnement 230 V 50 Hz.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Montage sur panneau avant 72x72 mm |
---|---|
Nombre de canaux | 1 |
Tension d’alimentation | 230-230 V |
Type de tension d’alimentation | AC |
Fréquence de la tension d’alimentation | 50-50 Hz |
Programme 60 min | Non |
Programme 24 h | Oui |
Programme hebdomadaire | Non |
Programme annuel | Non |
Synchronisé avec le secteur | Oui |
Commandé par quartz | Non |
Finition des contacts | Contact inverseur |
Temps de commutation minimal canal 1 | 30 min |
---|---|
Division par tranche de programme 1 | 10 min |
Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver | Non |
Commande manuelle | Oui |
Présélection de commutation | Oui |
Courant de commutation nominal à 250 V CA | 16 A |
Contact de commutation hors tension | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur | 72 mm |
Hauteur | 110 mm |
Profondeur | 44 mm |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION