Interrupteur ouvert version fixe DMX³-I2500 3P 2000A - taille 1
DMX³
Legrand
Interrupteur ouvert version fixe DMX³-I2500 3P 2000A - taille 1
REF. 028242
EAN.
3414972282581
DMX³-I2500, interrupteur ouvert pour la coupure en charge et le sectionnement en tête des installations basse tension
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant permanent nominal (Iu) | 2000 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 230-690 V |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par boulon |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 2 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 2 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 2 |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Non |
Nombre de pôles | 3 |
Position du raccordement de circuit principal | Arrière |
Finition de l'élément d'actionnement | Bouton-poussoir |
Appareil complet avec unité de protection | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Largeur | 273 mm |
Hauteur | 414 mm |
Profondeur | 354 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-85 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Par l'arrière de l'appareil |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Autre |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 50-2400 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION