Interrupteur rotatif à composer 16A 3P
Vistop™
Legrand
Interrupteur rotatif à composer 16A 3P
REF. 022490
EAN.
3245060224905
Les interrupteurs-sectionneurs de sécurité Vistop permettent de scinder électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
Finition de l'inverseur | Non |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 400 V |
Tension de fonctionnement normale | 690-690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 16 A |
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V | 16 A |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V | 4 kW |
Courant nominal de courte durée admissible Icw | 1 kA |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V | 7.5 kW |
Puissance de commutation à 400 V | 6.4 kW |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 6 kA |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
---|---|
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Couleur de l'élément d'actionnement | Rouge |
Finition de l'élément d'actionnement | Poignée tournante courte |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Indice de protection (IP), face avant | IP65 |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION