Interrupteur sectionneur DX³-IS 3 pôles 100A avec poignée rouge
DX³
Legrand
Interrupteur sectionneur DX³-IS 3 pôles 100A avec poignée rouge
REF. 406475
EAN.
3245064064750
DX³-IS, interrupteur sectionneur pour tête d'installation, à coupure pleinement apparente assurant la coupure et le sectionnement des circuits
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Non |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 400 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 100 A |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 4500 kA |
Nombre de pôles | 3 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
---|---|
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Oui |
Adapté à un montage intermédiaire | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Indice de protection (IP), face avant | IP20 |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
6 documents
Agrément
OC / CB-FR_718536
(0.33 Mo)
Agrément
VDE-40036740
(0.26 Mo)
Agrément
NF-NF208_1038
(0.55 Mo)
Agrément
NF-NF 623877A
(0.14 Mo)
Agrément
OC / CB-CB FR 623877C
(0.22 Mo)
Agrément
VDE-40036765
(1.22 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION