Aller au contenu principal
Logo print

Interrupteur sectionneur DX³-IS 4 pôles 100A avec poignée rouge

DX³ Legrand

Interrupteur sectionneur DX³-IS 4 pôles 100A avec poignée rouge

REF. 406495 EAN. 3245064064958

DX³-IS, interrupteur sectionneur pour tête d'installation, à coupure pleinement apparente assurant la coupure et le sectionnement des circuits

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Non
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Non
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 400 V
Courant permanent nominal (Iu) 100 A
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 4500 kA
Nombre de pôles 4
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Convient pour montage au sol Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Non
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Oui
Adapté à un montage intermédiaire Non
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Indice de protection (IP), face avant IP20

Documentation

1 document
Fiche technique
F01687EN-01.pdf pdf (0.3 Mo)
1 document
Fichier autocad
406481.dwg dwg (0.19 Mo)
6 documents
Agrément
OC / CB-FR_718536 (0.33 Mo)
Agrément
VDE-40036740 (0.26 Mo)
Agrément
NF-NF208_1038 (0.55 Mo)
Agrément
NF-NF 623877A (0.14 Mo)
Agrément
Agrément
VDE-40036765 (1.22 Mo)