Aller au contenu principal
Logo print

Interrupteur-sectionneur DX³-IS 4 pôles 63A

DX³ Legrand

Interrupteur-sectionneur DX³-IS 4 pôles 63A

REF. 406487 EAN. 3245064064873

DX³-IS, interrupteur sectionneur pour tête d'installation, à coupure pleinement apparente assurant la coupure et le sectionnement des circuits

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Non
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Non
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 400 V
Courant permanent nominal (Iu) 63 A
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 4500 kA
Nombre de pôles 4
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Convient pour montage au sol Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Non
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Oui
Adapté à un montage intermédiaire Non
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Indice de protection (IP), face avant IP20
Largeur 70.8 mm
Hauteur 88.9 mm
Profondeur 76.4 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
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
Capacité des bornes 1.5-35 mm²
Type de connexion Peigne et câble
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui

Documentation

1 document
Fiche technique
F01481EN-02.pdf pdf (0.43 Mo)
1 document
Fichier autocad
406481.dwg dwg (0.19 Mo)
5 documents
Agrément
OC / CB-FR_718516 (0.39 Mo)
Agrément
VDE-40036739 (0.26 Mo)
Agrément
NF-632116A (0.21 Mo)
Agrément
VDE-40036760 (1.22 Mo)
Agrément
OC / CB-FR 644530B (0.56 Mo)