Aller au contenu principal
Logo print

Interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement 4P 400V~ - 100A - 6 modules

DX³ Legrand

Interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement 4P 400V~ - 100A - 6 modules

REF. 406546 EAN. 3245064065467

DX³-IS, interrupteur sectionneur pour tête d'installation, à coupure pleinement apparente assurant le sectionnement des circuits avec possibilité de déclenchement à distance avec des auxiliaires de commande associés

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
Finition de l'inverseur Non
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 415 V
Tension de fonctionnement normale 48-415 V
Courant permanent nominal (Iu) 100 A
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V 100 A
Courant nominal de courte durée admissible Icw 1 kA
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V 40 kW
Nombre de pôles 4
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 0
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 3
Commande motorisée en option Oui
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Oui
Type de construction de l'appareil Appareil complet installé dans un boîtier
Convient pour montage au sol Oui
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Oui
Adapté à un montage intermédiaire Non
Couleur de l'élément d'actionnement Rouge
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Indice de protection (IP), face avant IP20

Documentation

3 documents
Notice
LE03603AG.pdf pdf (1.79 Mo)
Fiche technique
F01555EN-00.pdf pdf (0.41 Mo)
Fiche technique
F01555FR-00.pdf pdf (0.41 Mo)
1 document
Fichier autocad
406546.dwg dwg (0.29 Mo)
1 document
Agrément
OC / CB-IT-22484 (0.15 Mo)