Aller au contenu principal
Logo print

Interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement 4P 400V~ - 40A - 4 modules

DX³ Legrand

Interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement 4P 400V~ - 40A - 4 modules

REF. 406543 EAN. 3245064065436

DX³-IS, interrupteur sectionneur pour tête d'installation, à coupure pleinement apparente assurant le sectionnement des circuits avec possibilité de déclenchement à distance avec des auxiliaires de commande associés

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Non
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Non
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 400 V
Courant permanent nominal (Iu) 40 A
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 4500 kA
Nombre de pôles 4
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Convient pour montage au sol Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Non
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Oui
Adapté à un montage intermédiaire Non
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Indice de protection (IP), face avant IP20

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01677EN-00.pdf pdf (0.57 Mo)
Fiche technique
F01677FR-01.pdf pdf (0.5 Mo)
1 document
Fichier autocad
406544.dwg dwg (0.22 Mo)
4 documents
Agrément
OC / CB-632428C (0.25 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_718581 (0.33 Mo)
PEP
LGRP-00689-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)
Agrément
NF-NF208_1039/A1 (0.52 Mo)