Interrupteur-sectionneur modulaire à manette courant continu 1000V= pour application photovoltaïque - 32A - 6 modules
Legrand
Interrupteur-sectionneur modulaire à manette courant continu 1000V= pour application photovoltaïque - 32A - 6 modules
REF. 414244
EAN.
3245064142441
DX³, Inter-sectionneur modulaire pour la commande des circuits électriques alimentés en courant continu, adapté aux applications photovoltaïques
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Finition de l'inverseur | Non |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 1000 V |
Tension de fonctionnement normale | 24-1000 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 32 A |
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V | 32 A |
Courant nominal de courte durée admissible Icw | 1 kA |
Nombre de pôles | 2 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 3 |
Commande motorisée en option | Oui |
---|---|
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Oui |
Type de construction de l'appareil | Appareil complet installé dans un boîtier |
Convient pour montage au sol | Oui |
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Oui |
Adapté à un montage intermédiaire | Non |
Couleur de l'élément d'actionnement | Rouge |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Indice de protection (IP), face avant | IP20 |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION