Aller au contenu principal
Logo print

Interrupteur-sectionneur modulaire à manette courant continu 1000V= pour application photovoltaïque - 63A - 6 modules

Legrand

Interrupteur-sectionneur modulaire à manette courant continu 1000V= pour application photovoltaïque - 63A - 6 modules

REF. 414246 EAN. 3245064142465

DX³, Inter-sectionneur modulaire pour la commande des circuits électriques alimentés en courant continu, adapté aux applications photovoltaïques

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
Finition de l'inverseur Non
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 1000 V
Tension de fonctionnement normale 24-1000 V
Courant permanent nominal (Iu) 63 A
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V 63 A
Courant nominal de courte durée admissible Icw 1 kA
Nombre de pôles 2
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 0
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 3
Commande motorisée en option Oui
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Oui
Type de construction de l'appareil Appareil complet installé dans un boîtier
Convient pour montage au sol Oui
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Oui
Adapté à un montage intermédiaire Non
Couleur de l'élément d'actionnement Rouge
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Indice de protection (IP), face avant IP20

Documentation

3 documents
Fiche technique
F01938FR-01.pdf pdf (0.87 Mo)
Notice
LE05084AC.pdf pdf (1.99 Mo)
Fiche technique
F01938EN-02.pdf pdf (0.43 Mo)
1 document
Fichier autocad
406546.dwg dwg (0.29 Mo)