Joint IP68 pour conduit flexible RTA polyamide Ø intérieur 15mm
Legrand
Joint IP68 pour conduit flexible RTA polyamide Ø intérieur 15mm
REF. 666963
EAN.
8009561588936
Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Caoutchouc |
---|
Diamètre intérieur | 15 mm |
---|
Documentation
4 documents
Agrément
IMQ-CA02.06698
(0.63 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-24385
(0.68 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.06616
(0.64 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-24386
(0.68 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION