Keor SP UPS 2000VA - 2 prises IEC + 2 prises GR (sauvegarde + protection contre les surtensions), AVR
Keor
Legrand
Keor SP UPS 2000VA - 2 prises IEC + 2 prises GR (sauvegarde + protection contre les surtensions), AVR
REF. 310193
EAN.
3414971232105
L'onduleur compact Line Interactive multisocket est conçu pour les appareils informatiques domestiques et de petite taille tels que DVR, Modem, Routeur, PC, Imprimante à jet d'encre, NAS, POS, etc.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 170-280 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie | 207-253 V |
Fréquence secondaire | 49-61 Hz |
Puissance effective de sortie | 1200 W |
Puissance apparente de sortie | 2000 VA |
Interface USB | Oui |
Avec interface de communication RS-232 | Oui |
Nombre de phases secondaires | 1 |
SNMP | Non |
Type de tension | AC |
Hauteur | 173 mm |
Largeur | 148 mm |
Profondeur | 380 mm |
Poids | 11.8 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Non |
Technologie USV | Interactif en ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.6 |
Efficacité totale | 97 % |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Non |
---|---|
Raccordement d'entrée | C14 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 2 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 2 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 0 |
Nombre de raccords de sortie standard français (type E) | 0 |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | 0-40 °C |
Niveau sonore | 40 dB |
Type de charge | Universel |
Avec prise | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | VRLA |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 2380 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
5 documents
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
Notice
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION