Kit de rallonge pour câble entre tore Rogowski et module EMS CX³ - 1 mètre
EMS CX³
Legrand
Kit de rallonge pour câble entre tore Rogowski et module EMS CX³ - 1 mètre
REF. 414915
EAN.
3414971940536
EMS CX³ (Energy Management System) est un système complet de gestion de l’énergie dans les tableaux divisionnaires ou TGBT neufs ou existants : la solution idéale pour maîtriser toute son installation électrique
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de câble | Autre |
---|---|
Duplex | Non |
Matériau du conducteur | Cuivre |
Surface du conducteur | Nu |
Diamètre du conducteur | 0.422 mm |
Section nominale du conducteur | 0.14 mm² |
Taille AWG | Autre |
Classe du conducteur | Classe 5 - âme souple fil fin |
Nombre de conducteurs | 6 |
Nombre d'éléments de câblage | 7 |
Elément de câblage | Non |
Isolation des fils | Caoutchouc |
Spécification de l'isolation principale | Autre |
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 | Non |
Marquage du conducteur | Couleur |
Blindage sur élément de câblage | Tresse |
Câblage | Faisceau |
Blindage sur câblage | Tresse |
Câble longitudinal avec blocage d'eau | Non |
Câble radial avec blocage d'eau | Non |
Convient pour une installation dans le sol | Non |
Type d'installation souterraine autorisé | Autre |
Gaine de protection | Autre |
Matériau de la gaine | Caoutchouc |
Spécification du matériau gaine externe | Autre |
Couleur de gaine | Gris |
Nombre de couches de la gaine | 1 |
---|---|
Armature/ferraillage | Sans |
Matériau de renfort | Autre |
Géométrie du câble | Rond |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 | Oui |
Sans halogène selon IEC 60754-1 | Oui |
Sans halogène selon IEC 60754-2 | Oui |
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Eca |
Diamètre externe approx. | 5 mm |
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement | 75 mm |
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente | 30 mm |
Température extérieure admissible du câble, en mouvement | -5-70 °C |
Température extérieure admissible du câble, fixe | -40-80 °C |
Convient comme câble téléphonique | Non |
Convient comme câble données informatiques | Non |
Convient comme câble de signalisation | Oui |
Convient comme câble pour alarme de sécurité | Non |
Fil auxiliaire | Non |
Avec corde d'arrachage | Non |
Largeur de conduite approx. | 5 mm |
Hauteur de conduite approx. | 5 mm |
Poids | 42 kg/km |
Avec protection contre les rongeurs | Non |
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Non |
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Non |
Documentation
9 documents
Guide technique
Notice
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Software
SÉLECTIONNER UNE ACTION