Ce produit est obsolète
Luminaire de secours NT 65 - 750 lumens - 1h - IP65 - Non permanent
BAES NT65
Legrand
Luminaire de secours NT 65 - 750 lumens - 1h - IP65 - Non permanent
REF. 061833
EAN.
3245060618339
Luminaire de secours standard - Non permanent (NP) - 750 lumens - Autonomie 1 heure - IP65 - Lampe PL11W - Batterie Ni-Cd - Les tests sont effectués manuellement
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Montage en saillie (mur) |
---|---|
Type de pictogramme | Autocollant |
Visibilité du pictogramme | D’un seul côté |
Système de contrôle | Sans |
Convient pour la mise en veille | Oui |
Avec interrupteur à distance | Non |
Alimentation de secours | Autonome (batterie individuelle) |
Type de batterie | NiCd |
Source lumineuse | Lampe fluorescente |
Source lumineuse fournie | Oui |
Douille | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Acier |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Matériau de la verrine | Plastique structuré |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Courant nominal | 330-330 mA |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Classe de protection | I |
Puissance du système | 75 W |
Flux lumineux utile | 750 lm |
Température de couleur | 4000-4000 K |
Temps d'opération nominal | 1-1 h |
---|---|
Largeur | 134 mm |
Hauteur/profondeur | 134 mm |
Longueur | 405 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | LR20 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Cadmium |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 4 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 140 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Code CEI (Pack2) | LR20 |
Pile ou Accumulateur (Pack2) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack2) | Nickel-Cadmium |
Nombre de Pack 2 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2) | 4 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack2) | 140 g |
Localisation Pack2 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack2) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION