Mécanisme de verrouillage pour 2 DPX³ 125/250HP fixes
DPX³
Legrand
Mécanisme de verrouillage pour 2 DPX³ 125/250HP fixes
REF. 423827
EAN.
3414971232655
Accessoire permettant de motoriser la fermeture et l'ouverture de l'appareil
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage d'appareils | Autre |
---|---|
Fonction | Autre |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur | 0 |
Courant de commutation assigné | 0 A |
Tension assignée (Ue) | 0 V |
Type de tension | AC/DC |
Avec autotest avec fonction courant de défaut | Non |
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) | 0 |
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale | 0 A |
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 60 mm |
Profondeur | 85 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP40 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
Temperature de stockage | -25-85 °C |
Sens de l'alimentation électrique | Non applicable |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Non applicable |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Objet connecté | Non |
Plateforme de téléchargement d'applications | Non applicable |
Documentation
4 documents
Notice
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION