Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises Schuko/Italien - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes - noir
Keor
Legrand
Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises Schuko/Italien - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes - noir
REF. 311018
EAN.
3414971765627
Onduleur multiprise hors ligne de type rack 19" conçu pour les appareils informatiques domestiques et de petites entreprises tels que DVR, modem, routeur, PC, serveur et application VDI, etc.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 160-290 V |
---|---|
Fréquence primaire | 50-60 Hz |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie | 210-250 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 480 W |
Puissance apparente de sortie | 800 VA |
Nombre de phases secondaires | 1 |
Type de tension | AC |
Hauteur | 86 mm |
Largeur | 440 mm |
Profondeur | 148 mm |
Poids | 5.1 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 360 min |
Possibilité de gestion du réseau | Non |
Technologie USV | Hors ligne |
Type de construction | Appareil 482,6 mm (19 pouces) |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.6 |
Efficacité totale | 98.95 % |
Efficacité en mode éco | 98.95 % |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Oui |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0 |
---|---|
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 8 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 0 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-25 °C |
Courant d'alimentation | 3.5-3.5 A |
Niveau sonore | 40 dB |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Type de charge | Universel |
Avec prise | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | VRLA |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 2050 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
4 documents
Notice
Guide technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION