Onduleur monophasé Megaline version rack standard BS 2,5kVA 1 coffret
Megaline
Legrand
Onduleur monophasé Megaline version rack standard BS 2,5kVA 1 coffret
REF. 310339
EAN.
3245063103399
Megaline, onduleur rack monophasé pour applications IT (serveurs téléphonie...), automation industrielle, applications critiques en envionnement industriel/civil (systèmes de sécurité...)
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 184-264 V |
---|---|
Hauteur | 266 mm |
Largeur | 440 mm |
Profondeur | 582 mm |
Poids | 34 kg |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil 482,6 mm (19 pouces) |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb |
Nombre de Pack 1 | 6 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
---|---|
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 2500 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Code CEI (Pack2) | CR2032 |
Pile ou Accumulateur (Pack2) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack2) | Lithium (pile ou accus) |
Nombre de Pack 2 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack2) | 3.3 g |
Localisation Pack2 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack2) | P : Portable (Format Standard) |
Documentation
1 document
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION