Osmoz boîte à boutons - bloc lumineux LED pour tête - 130V~ - bleu
Osmoz
Legrand
Osmoz boîte à boutons - bloc lumineux LED pour tête - 130V~ - bleu
REF. 024263
EAN.
3245060242633
Blocs pour têtes. Boîtes à boutons vides à équiper de : - têtes lumineuses ou non lumineuses - blocs spécifiques aux boîtes à boutons IP 66 - IK 07
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Transfo intégré | Non |
---|---|
Avec résistance série intégrée | Oui |
Source lumineuse fournie | Oui |
Avec diode intégrée | Oui |
Douille | Sans |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz | 119.6-149.5 V |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz | 119.6-149.5 V |
---|---|
Type de tension d'actionnement | AC |
Source lumineuse | LED |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Raccordement à vis |
Couleur de la source lumineuse | Bleu |
Type de fixation | Fixation sur sol |
Documentation
1 document
Fiche technique
4 documents
Agrément
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Agrément
OC / CB-FR 60044591C
(0.51 Mo)
PEP
Agrément
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION