Aller au contenu principal
Logo print

PDU standard 19pouces 1U LCS³ avec 9 prises 2P+T rouges à détrompage et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A

LCS³ Legrand

PDU standard 19pouces 1U LCS³ avec 9 prises 2P+T rouges à détrompage et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A

REF. 646811 EAN. 3414970765307

LCS³, PDU pour l’alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19pouces

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Dimension de fixation 482,6 mm (19 pouces)
Dimensions de montage 465.1 mm
Sens de montage Horizontal/vertical
Raccordement électrique Cordon de raccordement avec prise
Longueur du câble 3 m
Nombre de disjoncteurs 0
Nombre de prises avec contact de terre 0
Nombre de prises avec broche de mise à la terre 9
Nombre de prises C13 0
Nombre de prises C19 0
Nombre de prises C20 0
Nombre de prises UK BS1363 0
Nombre de prises standard Suisse Type 13 0
Nombre de prises standard Suisse Type 15 0
Nombre de prises standard Suisse Type 23 0
Nombre de prises standard Suisse Type 25 0
Nombre d'autres prises de courant 0
Nombre d'unités en hauteur (HE) 1
Longueur 465 mm
Largeur 44.3 mm
Profondeur 52.5 mm
Tension d'alimentation 230 V
Catégorie de surtension 2
Filtre anti-parasite réseau Non
Commutable Non
SNMP Non
Avec affichage Non
Evaluation Local
Avec affichage LED Non
Avec fusible Non
Ampèremètre Non
Mesure de la température Non
Avec matériau de fixation Oui
Couleur Rouge
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Classe de protection (IP) IP40
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Type de tension AC
Courant d'alimentation 16-16 A
Fréquence 50-60 Hz
Consommation en veille 0 mA
Courant nominal de décharge In (8/20) 0 kA
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Numéro RAL 3020
Type de connexion Souder
Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple
Section de câble 1.5-1.5 mm²
Diamètre maxi d'entrée de câbles 10 mm
Nombre d'interrupteurs différentiels 0
Objet connecté Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
S000093176EN-14.pdf pdf (3.13 Mo)
Fiche technique
S000093176FR-14.pdf pdf (3.14 Mo)