Plastron metal pour DMX3 debrochable 36 modules retrofit
XL³
Legrand
Plastron metal pour DMX3 debrochable 36 modules retrofit
REF. 020985
EAN.
3245060209858
XL³, accessoire de montage pour armoires et coffrets
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 850 mm |
---|---|
Hauteur | 600 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 910 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 1950 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Documentation
3 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
6 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION