Plastron métal XL³4000 et XL³800 pour DPX³125HP vertical version fixe - 24 modules
XL³
Legrand
Plastron métal XL³4000 et XL³800 pour DPX³125HP vertical version fixe - 24 modules
REF. 021302
EAN.
3414972094894
XL³, plastron pour montage d'appareils de coupure et protection DPX³125HP dans armoires
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 600 mm |
---|---|
Hauteur | 300 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 725 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -5-70 °C |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
1 document
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION