Platine DPX³ 250 HP vertical fixe IVS pour XL³ 800/4000
XL³
Legrand
Platine DPX³ 250 HP vertical fixe IVS pour XL³ 800/4000
REF. 021307
EAN.
3414972094948
XL³, platine pour montage d'appareils de coupure et protection DPX³250HP dans armoires
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 300 mm |
---|---|
Largeur | 600 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
Perforé | Oui |
Profondeur | 80 mm |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
Couleur | Incolore |
Sans halogène | Oui |
Documentation
2 documents
Notice
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION